Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Installatieautomaat DX3 1P C100A 25kA, 1.5module

Installatieautomaten Legrand

Installatieautomaat DX3 1P C100A 25kA, 1.5module

Ref.. 409763 EAN nr. 3245064097635

Installatieautomaat DX3 1P 230/400Vac C100A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 1.5module. Voorzien van een extra stuurstroomaansluiting. Kan voorzien worden van DX3 hulpcontacten en aardlekelementen.

Kortingsgroep : I1
156,70 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Built-in depth 47 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 1
Number of protected poles 1
Rated current 100 A
Rated voltage 230 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 25 kA
Frequency 50-60 Hz
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 3
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 1.5
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 6-50 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 6-70 mm²
Explosion-proof No
Width 26.7 mm
Height 127.5 mm
Depth 79.2 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 210-250 V

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Technische fiche
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Technische fiche
F01205EN-00.pdf pdf (2.51 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
409764.dwg dwg (0.15 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.013 (0.18 Mo)