This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077599-WEB-R.jpg)
Inductieoplader half-ingebouwd IK08 - IP66
Mosaic
Legrand
Inductieoplader half-ingebouwd IK08 - IP66
Ref.. 077599
EAN nr.
3414970863249
Inductieoplader half-ingebouwd IK08 - IP66
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-077699L-WEB-R.jpg?itok=gNVZqq2g)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Schakelmateriaal
Nieuw
REF.077699L
Mosaic inductielader 10W half inbouw - alu
106,87 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 110-230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 1000 mA |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Module frame |
Colour | Other |
Device width | 76 mm |
Device height | 76 mm |
Device depth | 71 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Wireless | Yes |
Built-in depth | 18 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Power Delivery | No |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
BIM Data
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-SG ITS-17264
(1.26 Mo)
SELECTEER