![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077699L-WEB-R.jpg)
Mosaic inductielader 10W half inbouw - alu
Schakelmateriaal
Legrand
Mosaic inductielader 10W half inbouw - alu
Ref.. 077699L
EAN nr.
3414971941397
Mosaic inductielader 10W half inbouw - alu
Kortingsgroep : J1
106,87 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Frequency | 50-60 Hz |
Connection type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Aluminium |
Device width | 141 mm |
Device height | 95 mm |
Device depth | 86.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP66 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
Built-in depth | 35.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 110-230 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
2 Document(s)
BIM Data
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-SG ITS-23467
(0.06 Mo)
SELECTEER