![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351332-WEB-R.jpg)
Hoekstijg-/zakstuk GWO snap-on 100x50mm RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351522.
Wandgoot
Legrand
Hoekstijg-/zakstuk GWO snap-on 100x50mm RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351522.
Ref.. 351332
EAN nr.
3245063513327
Hoekstijg-/zakstuk GWO snap-on 100x50mm RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351522.
Kortingsgroep : G
222,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 100 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 45 mm |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 90-90 ° |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER