![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351530-WEB-R.jpg)
Deksel voor hoekstijg- of hoekzakstuk GWO snap-on B45mm RAL9003. Inklikbaar. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351522.
Wandgoot
Legrand
Deksel voor hoekstijg- of hoekzakstuk GWO snap-on B45mm RAL9003. Inklikbaar. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351522.
Ref.. 351530
EAN nr.
3245063515307
Deksel voor hoekstijg- of hoekzakstuk GWO snap-on B45mm RAL9003. Inklikbaar. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351522.
Kortingsgroep : G
30,97 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 45 mm |
---|---|
Mounting method | Inner lying |
Model | Smooth |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER