![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/75/LCM-TXF35_CP35_FTX_P_070806.jpg)
Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Elvz. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558081.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Elvz. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558081.
Ref.. CM755001
EAN nr.
3599077550015
Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Elvz. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558081.
Kortingsgroep : H
59,29 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 35 mm |
Height | 35 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 1225 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Type of connector | Screwed |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER