Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Montagebeugel FTX voor TXF35 Elvz. Geschikt voor vloermontage.

Cablofil CABLOFIL

Montagebeugel FTX voor TXF35 Elvz. Geschikt voor vloermontage.

Ref.. CM586180 EAN nr. 3599075861809

Montagebeugel FTX voor TXF35 Elvz. Geschikt voor vloermontage.

Kortingsgroep : H
11,18 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Suitable for cable management system height 100-100 mm
Model Other
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Tray mounting Screwable
Load bearing capacity 500 N
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Colour Zinc

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
FT0365_CABLO_GS.pdf pdf (0.05 Mo)
1 Document(s)
PEP