![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000048-1000.jpg)
Draadgoot CF30 L3000 B200 H30 Rvs304L.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF30 L3000 B200 H30 Rvs304L.
Ref.. CM000048
EAN nr.
3599070000487
Draadgoot CF30 L3000 B200 H30 Rvs304L.
Kortingsgroep : H1
301,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 200 mm |
Height | 30 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 5293 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 304 (1.4301) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 0.91969347 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER