Draadgoot CF105 L3000 B150 H105 Rvs304L.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF105 L3000 B150 H105 Rvs304L.
Ref.. CM000908
EAN nr.
3599070009084
Draadgoot CF105 L3000 B150 H105 Rvs304L.
Kortingsgroep : H1
390,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 105 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 15750 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 304 (1.4301) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Weight | 1.32374853 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER