![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088002-WEB-R.jpg)
Dekselset kunststof vierkant 16/24 modules - R7031 - met tapijtrand
Vloerdozen
Legrand
Dekselset kunststof vierkant 16/24 modules - R7031 - met tapijtrand
Ref.. 088002
EAN nr.
3414970754950
Dekselset kunststof vierkant 16/24 modules - R7031 - met tapijtrand
Kortingsgroep : B
90,76 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 286 mm |
Outer length | 286 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Width built-in dimension | 264 mm |
Min. built-in depth | 41 mm |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische fiche
6 Document(s)
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER