Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Instortdoos vierkant 16/24 mod. - autom. verstelbaar H60 - H90mm

Vloerdozen Legrand

Instortdoos vierkant 16/24 mod. - autom. verstelbaar H60 - H90mm

Ref.. 088092 EAN nr. 3414970755759

Instortdoos vierkant 16/24 mod. - autom. verstelbaar H60 - H90mm

Kortingsgroep : B
159,80 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Nominal dimension 225 mm
Min. height finishing layer 65 mm
Levelling range 90-90 mm
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) Yes
Suitable for subfloor duct overhead closed Yes
Duct height 25-38 mm
Duct width 75-225 mm
Built-in opening for floor column No
Built-in opening for built-in unit Square
Number of appliances to build in 12
Material side wall Steel
Suitable for placing of sealing No
Decoupling possibility cover from base unit Yes
Bottom plate No

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Technische fiche
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
Gebruikersinstructie
LE08159AA-03.pdf pdf (1.36 Mo)
6 Document(s)