![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020053-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 3rijen 72mod. H600 B575 D147
Installatiekasten
Legrand
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 3rijen 72mod. H600 B575 D147
Ref.. 020053
EAN nr.
3245060200534
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 3rijen 72mod. H600 B575 D147
Kortingsgroep : N2
351,18 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 3 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 170 mm |
Inner depth | 115 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 600 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 147 mm |
Documentatie
4 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER