![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020253-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof. metaal +sluiting voor behuizing wand H600
Installatiekasten
Legrand
Deur XL3 160/400 geprof. metaal +sluiting voor behuizing wand H600
Ref.. 020253
EAN nr.
3245060202538
Deur XL³ 160/400 geprofileerd metaal, RAL7035, met sluiting voor behuizing wandopbouw H600. Uitwisselbare cilinders (los leverbaar). Afstand tussen behuizing en deur is 57mm.
Kortingsgroep : N2
186,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 600 mm |
Height | 575 mm |
Depth | 60 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 Document(s)
BIM Data
BIM Data
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER