Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aardlekautomaat DX3 4P B20A 6000A 300mA BiConnect

Aardlekautomaat Legrand

Aardlekautomaat DX3 4P B20A 6000A 300mA BiConnect

Ref.. 411230 EAN nr. 3245064112307

Aardlekautomaat DX3 4P B20A 6000A 300mA, BiConnect-aansluting, 4 modules breed. Conform IEC 61009-1, aansluiting stift- of vork-aansluitrails, kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1-6000A, IEC 60947-2-10kA.

Kortingsgroep : I1
285,87 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles (total) 4
Number of protected poles 4
Rated voltage 400 V
Rated current 20 A
Rated fault current 0.3 A
Leakage current type A
Current limiting class 1
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 6 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic B
Concurrently switching neutral conductor Yes
With interlocking device Yes
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 4
Built-in depth 44 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version No
Degree of protection (IP) IP20

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F01315EN-07.pdf pdf (3.71 Mo)
Gebruikersinstructie
LE04155AB.pdf pdf (8.3 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
411189.dwg dwg (0.17 Mo)
4 Document(s)
Overeenkomst
PEP
LGRP-00796-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4280 (0.77 Mo)
Overeenkomst
VDE-40042544 (0.26 Mo)