Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verbindingsrail met tanden 4p 56 modules - 16mm²

Componenten Legrand

Verbindingsrail met tanden 4p 56 modules - 16mm²

Ref.. 404945 EAN nr. 3245064049450

Verbindingsrail met tanden 4p 56 modules - 16mm²

Kortingsgroep : I5
161,87 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of phases 3
Number of poles 4
Suitable for number of devices 14
Module width 17.7 mm
Cross section 16 mm²
Length 1000 mm
Can be cut to size Yes
Width in number of modular spacings 56
Rated permanent current Iu 63 A
Type of electric connection Pin
Insulated Yes
Rated surge voltage 2 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq 0.63 kA
Max. rated operation voltage Ue 400 V
Rated short-time withstand current lcw 1.92 kA
Suitable for devices with N-conductor Yes
Suitable for devices with auxiliary switch No
Colour Grey
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Busbar type supplied Horizontal

Documentatie

1 Document(s)
PEP