-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337773-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1050mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337763-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 900mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337733-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 2100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337742-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 2250mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337772-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1050mm - breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337781-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³ S 630 - 16 modules - hoogte 1200 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337753-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 750mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337762-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³ S 630 - 24 modules - hoogte 900 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337771-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³ S 630 - 16 modules - hoogte 1050 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337732-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 2100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337723-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1950mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337752-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³ S 630 - 24 modules - hoogte 750 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337761-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³ S 630 - 16 modules - hoogte 900 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337713-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337722-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1950mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337703-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1650mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337741-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 16 modules 2250mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337693-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1500mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337751-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³ S 630 - 16 modules - hoogte 750 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337712-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337683-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1350mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337702-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 24 modules 1650mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337731-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 16 modules 2100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/337673-LEGRAND-3000.jpg)
Metalen deur voor XL3 S 630 36 modules 1200mm
Exclusief BTW