-
Material
-
Suitable for
-
With screw accessories
-
With screw accessories
-
Material
-
Material quality
-
Suitable for flange thickness
-
Rotatable
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Outer diameter
-
Outer diameter
-
Outer diameter
-
Outer diameter
-
Outer diameter
-
Outer diameter
-
Outer diameter
-
Outer diameter
-
Breaking load
-
Thread size (metric)
-
Bore diameter
-
Stainless steel, pickled
-
Width
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-SC850.jpg)
Bevestigingsklauw Thvz H25, incl. bout en moer, excl. U-draadbeugel. Voor bevestiging op staalconstructie.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-SB504.jpg)
Bevestigingshoek Thvz 4-gats 99x88mm. Maximaal toegestane belasting van 1200N.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-SB511.jpg)
Z-bevestigingsbeugel Thvz 3-gats 41x40mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-SB603.jpg)
Bevestigings T-stuk Thvz 120x80/40mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-Obtuseanglebracket.jpg)
Bevestigingshoek stomp 15gr Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-Acuteanglebracket.jpg)
Bevestigingshoek scherp 45gr Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-Obtuseanglebracket.jpg)
Bevestigingsstrip 45º Thvz 115x40mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-Acuteanglebracket.jpg)
Bevestigingshoek scherp 60gr Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-Obtuseanglebracket.jpg)
Bevestigingshoek stomp 60gr Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-Acuteanglebracket.jpg)
Bevestigingshoek scherp 75gr Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-Obtuseanglebracket.jpg)
Bevestigingshoek stomp 75gr Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-SB509.jpg)
Bevestigingsstrip 4-gats Thvz L175 B40, gaten geplaatst op 45mm vanaf het midden.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-Pipeclamplarge.jpg)
Buisklem diameter 73-83 mm Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-SC854.jpg)
Bevestigingsbeugel balkklem Thvz, incl. bout en moer, excl. U-draadbeugel. Voor bevestiging op staalconstructie.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-Pipeclamplarge.jpg)
Buisklem diameter 62-71 mm Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-SB502.jpg)
Bevestigingshoek Thvz 3-gats 99x40mm. Maximaal toegestane belasting van 2300N.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-SB503.jpg)
Bevestigingshoek 90gr Thvz 3-gats. Maximaal toegestane belasting van 1200N.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-SB513.jpg)
Z-bevestigingsbeugel Thvz 2-gats 40x21mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-Pipeclampsmall.jpg)
Buisklem diameter 54-65 mm Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-SB508.jpg)
Bevestigingsstrip 3-gats Thvz L130 B40, gaten geplaatst op 45mm vanaf het midden.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-Pipeclampsmall.jpg)
Buisklem diameter 42-59 mm Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-Pipeclampsmall.jpg)
Buisklem diameter 32-42 mm Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-Pipeclampsmall.jpg)
Buisklem diameter 25-35 mm Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-SB600.jpg)
Bevestigingshoek verticaal Thvz 80x80/40
Exclusief BTW