-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Length
-
Flexible
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of poles
-
Width
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 160A - Recht element 3 meter - voorzien van aftakopeningen 5+0 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50400103-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR 315 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50400106-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR 800 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50400258-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR 500 Aluminium Recht element L3000mm met 5 stuks IP55 aftakopeningen op een enkele zijde. Afstand tussen de openingen 500mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410104-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 400 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410105-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 630 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410106-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 800 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410107-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 1000 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410108-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 500 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410254-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 400 Al Recht element 3m 5+0
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410255-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 630 Al Recht element 3m 5+0
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410256-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 800 Al Recht element 3m 5+0
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410257-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 1000 Al Recht element 3m 5+0
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410258-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 500 Al Recht element 3m 5+0
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50400256-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR 800 Aluminium Recht element L3000mm met 5 stuks IP55 aftakopeningen op een enkele zijde. Afstand tussen de openingen 500mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410101-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 160 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/50410102-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 250 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/50410103-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 315 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/50410241-ZUCCHINI-1000.jpg)
Geprefabriceerde stroomrails Zucchini - rechte elementen met lengte 3 m - 160 A - MRf - zonder aftakopeningen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/50410242-ZUCCHINI-1000.jpg)
Geprefabriceerde stroomrails Zucchini - rechte elementen met lengte 3 m - 250 A - MRf - zonder aftakopeningen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410243-ZUCCHINI-1000.jpg)
Geprefabriceerde stroomrails Zucchini - rechte elementen met lengte 3 m - 315 A - MRf - zonder aftakopeningen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50410244-ZUCCHINI-1000.jpg)
Geprefabriceerde stroomrails Zucchini - rechte elementen met lengte 3 m - 400 A - MRf - zonder aftakopeningen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/50410245-ZUCCHINI-1000.jpg)
Geprefabriceerde stroomrails Zucchini - rechte elementen met lengte 3 m - 630 A - MRf - zonder aftakopeningen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/50410246-ZUCCHINI-1000.jpg)
Geprefabriceerde stroomrails Zucchini - rechte elementen met lengte 3 m - 800 A - MRf - zonder aftakopeningen