-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Construction type
-
Hinged joint horizontal
-
Hinged joint horizontal
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Plate width
-
Plate width
-
Plate width
-
Material
-
Material
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Suitable for
-
Suitable for
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Type of connection
-
Geschikt voor flensdikte
-
Suitable for cable management system height
-
Tube/cable diameter
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Material thickness
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
With spring
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
NATO-mounting holes
-
Breaking load
-
Thread type
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Bore diameter
-
Stainless steel, pickled
-
With cover
-
Stainless steel, pickled
-
Toegestane werkbelasting
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98166_1.jpg)
Binnenbocht Sdz lichte sport B500 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98169_1.jpg)
Buitenbocht Sdz lichte sport B200 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151002_109288_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B200 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98166_1.jpg)
Binnenbocht Sdz lichte sport B400 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98166_1.jpg)
Binnenbocht Sdz lichte sport B300 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20131104_86195_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B600 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98166_1.jpg)
Binnenbocht Sdz lichte sport B200 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20131104_86195_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B500 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20131104_86195_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B400 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20131104_86195_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B300 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20131104_86195_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B200 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-8211160-WEB-R.jpg)
Deksel GLO-4 Sdz D1.0 L2000 B600. Bevestigen met 4 stuks dekselklem ref.nr.8236000 voor GLO-4 ladder.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-8211150-WEB-R.jpg)
Deksel GLO-4 Sdz D1.0 L2000 B500. Bevestigen met 4 stuks dekselklem ref.nr.8236000 voor GLO-4 ladder.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-8211140-WEB-R.jpg)
Deksel GLO-4 Sdz D1.0 L2000 B400. Bevestigen met 4 stuks dekselklem ref.nr.8236000 voor GLO-4 ladder.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-8211130-WEB-R.jpg)
Deksel GLO-4 Sdz D1.0 L2000 B300. Bevestigen met 4 stuks dekselklem ref.nr.8236000 voor GLO-4 ladder.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-8313230-WEB-R.jpg)
Aanhaakset verstelbaar Sdz H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_99102_1.jpg)
Aanzetbocht universeel Sdz lichte sport H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-8211120-WEB-R.jpg)
Deksel GLO-4 Sdz D1.0 L2000 B200. Bevestigen met 4 stuks dekselklem ref.nr.8236000 voor GLO-4 ladder.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-480046-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B100 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20181004_217107_1.jpg)
Bevestigingsset M6x10 bestaande uit laagbolschroef M6x10 (8200100) en kraagmoer M6 (8200200)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-480045-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B75 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-8313250-WEB-R.jpg)
Koppelset instelbaar Sdz H100
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Scheidingsschot type L Sdz voor lichte sport L3000 H86. Bevestigen met 4x glijmoer M5 ref.nr. 8313000.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/CM-522354-WEB-R.jpg)
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
Exclusief BTW