Het succes van mosaic
Legrand is al meer dan 49 jaar de wereldmarktleider in schakelmateriaal. In 1971 werd Mosaic geïntroduceerd als een hoogwaardig schakelmateriaalsysteem voor de kantooromgeving. Vandaag de dag bevat het programma complete oplossingen om een utiliteitsgebouw mee uit te rusten. Het Mosaic programma integreert optimaal in wandgoten, energiezuilen, vloersystemen en is tevens geschikt voor wandmontage.
ALLES VERANDERT, MOSAIC DUS OOK!
Mosaic blijft verassen met producten die hun omgeving verrijken en laat u sneller schakelen. Mosaic staat voor compatibiliteit tussen systeemonderdelen en een gemeenschappelijke esthetiek voor de gehele elektrotechnische installatie. Overal dezelfde uitstraling en optimaal gebruiksgemak dankzij de vernuftige modulaire opbouw. Hier ontdekt u de baanbrekende kenmerken die dit assortiment zo succesvol maken.
Bent u werkzaam als architect, aannemer, projectontwikkelaar, studiebureau, installateur of een vergelijkbaar beroep? Legrand heeft met het oog op uw projecten gezocht naar essentiële oplossingen die voldoen aan de vereisten op het gebied van prestaties, comfort en esthetiek van het gebouw.
Nieuw design
Mosaic is een iconisch, eigentijds assortiment, dat inspeelt op de huidige trends in gebouwen. Uiteraard met behoud van de unieke kenmerken die aan de basis liggen van het langdurige succes van Mosaic: het formaat van 45x45 mm, de compatibiliteit met bestaande systemen en de helderwitte kleur.
![drie verschillende basisafwerkingen](https://www.legrand.nl/sites/g/files/ocwmcr626/files/collection_detail_2/3%20basisafwerkingen.png)
3 basisafwerkingen
Mosaic is beschikbaar in helder wit, klassiek aluminium en eigentijds mat zwart. Deze fraaie afwerkingen passen zich moeiteloos aan verschillende omgevingen aan. In veeleisende omgevingen biedt Mosaic daarnaast het antimicrobiële wit aan: niet alleen een esthetische uitstraling, maar ook een hygiënische oplossing.
Altijd fris: helder wit
De kenmerkende klein van Mosaic. Deze tijdloze afwerking is discreet en past perfect bij moderne zowel bedrijfsinterieurs als woningen.
Mat zwart: subtiliteit of contrast
Creëer sfeer: In een donkere theaterzaal straalt het mat zwart subtiliteit uit, op een witte muur daarentegen zorgt het voor een design statement.
Uitgelicht: Mosaic Easy-LED: 1 schakelaar, 3 functies
Mosaic Easy-LED is een unieke schakelaar, die gebruikt kan worden als een eenvoudige schakelaar, maar ook als verlichte schakelaar of als schakelaar met controlelamp wanneer hij wordt uitgerust met een lampje. Kortom een schakelaar met 3 functies in 1: standaard schakelaar, verlichte schakelaar of schakelaar met controlelamp. De schakelaar past zich aan al naargelang de behoeften van de gebruiker en de plaats van installatie.
Easy-LED standaard functie
Schakelaar Mosaic Easy LED. In de basisversie werkt de schakelaar als een klassieke, standaard aan- en uitschakelaar.
Easy-LED verlichte functie
Wanneer we er een aangepast lampje aan toevoegen, geeft de schakelaar Mosaic Easy-LED ook licht. Hij blijft altijd branden in het donker. Deze functie is bijzonder handig op plekken met schaarse verlichting, zoals gemeenschappelijke ruimten (trappen, gangen, garages, kelders enz.) en voor gezondheidsinstellingen of openbare gebouwen.
Easy-LED controle functie
De schakelaar Mosaic Easy LED met controlelamp. Deze schakelaar geeft aan of de lamp die hij bedient aan of uit is. Dat is bijvoorbeeld handig voor een lamp achter in de tuin of in de garage. Je ziet in een oogopslag of alle lichten uit zijn.
Ontdek ook: de Mosaic Easy-LED strip voor Mosaic inbouwramen
Installeer een Mosaic Easy-LED strip op het inbouwraam voor sfeerverlichting onder de afdekplaat. Met deze oplossing kan je esthetische lichtbakens toevoegen of een ruimte toegankelijker en veiliger maken. De Easy-LED strip is eenvoudig te installeren: haal het afsnijdbare deel van het inbouwraam weg, vervang dat het door de led-strip en sluit de voedingsdraden aan.
1. Na het onderste gedeelte van de houder af te breken, kan je de strip op de houder monteren.
2. Sluit de draden aan op daarvoor voorziene klemmen
Mosaic: geïntegreerde oplossingen voor werkplekken
Ingebouwde bureaumodules, pop-ups, bureaublokken enz. bieden aansluitingen binnen handbereik voor computers, smartphones en audio- en videosystemen. Deze ingebouwde oplossingen en in het bijzonder de pop-ups zijn mooi in te passen in de meubels, dankzij hun verzorgde en extra vlakke vormgeving.
Elegante afwerkingen
Kleurafwerkingen in Inox look, matzwart en glanzend wit voor een harmonieuze intégratie in het meubilair en decor.
Praktisch en flexibel
Beschikbaar in uitrustbare 4 of 2x4 modules of vooraf uitgerust met Mosaic functies voor sterk- of zwakstroom.
Snelle installatie
Vervangt de bestaande kabeluitvoer van het meubilair (Ø van 60 tot 80 mm).
![Mooi design en gevarieerde functies](https://www.legrand.nl/sites/g/files/ocwmcr626/files/collection_detail_2/Combineren%20van%20hoge%20en%20lage%20stroomfuncties.%20Het%20Mosaic-programma%20in%20een%20verfijnde%20esthetiek..jpg)
Mooi design en gevarieerde functies
Combineren van hoge en lage stroomfuncties. Het Mosaic-programma in een verfijnde esthetiek.
![Specifieke vergaderzaalfuncties](https://www.legrand.nl/sites/g/files/ocwmcr626/files/collection_detail_2/Specifieke%20vergaderzaalfuncties.jpg)
Specifieke vergaderzaalfuncties
HD 15-stekker en jack voor geluid en videoprojectie via de in het plafond ingebouwde projector.
Mosaic: modulariteit
20 afdekplaten en talrijke combinaties van 1 tot 20 modules. Eén module stemt overeen met de helft van het vierkant 45 x 45 mm. Eén functie kan in een breedte van 1 of 2 modules worden aangeboden. Verticale afdekplaat 5 modules voor dimmer 1000 W en lezers voor toegangscontrole.
Mosaic in gezondheidsinstellingen: hygiëne en veiligheid op de eerste plaats
Het Mosaic antimicrobieel schakelmateriaal werd speciaal ontwikkeld voor de gezondheidssector en voor gevoelige of veeleisende ruimten. De antimicrobiële afwerking is verkrijgbaar voor diverse schakelaars, drukknoppen, contactdozen en afdekramen. Ze bevat een zilververbinding die de groei van bacteriën op het oppervlak afremt. De producten zijn uitvoerig getest in onafhankelijke, gespecialiseerde ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria.