De keuze voor een nieuw intercomsysteem is een belangrijke beslissing voor elke VvE. De BTicino Classe 100 X16E is een binnenpost met geavanceerde mogelijkheden, die functionaliteiten en voordelen biedt voor zowel eigenaars van appartementen als de VvE. In dit blogbericht gaan we dieper in op de voordelen en functies van dit product.
Update Door Entry clouddiensten
Op 20 juni 2024 hebben we onze clouddiensten geüpdatet om ze af te stemmen op de nieuwste beveiligingsstandaarden. Deze update heeft ook de betrouwbaarheid en prestaties van onze diensten verbeterd. Het is essentieel dat je apps worden bijgewerkt om een goede werking te garanderen.
Belangrijk om te weten:
Wanneer je de apps niet hebben geüpdatet naar de hieronder vermelde versies, kan je momenteel geen inkomende oproepen ontvangen. Dit probleem blijft bestaan totdat de apps zijn bijgewerkt naar de nieuwste versies.
Vereiste Minimale App Versies na 20 juni 2024:
App | Minimale Versie (Android) | Minimale Versie (iOS) |
---|---|---|
BT344682 Door Entry CLASSE100X | 1.7.3 | 1.6.0 |
BT344642, BT344643 Door Entry CLASSE300X | 1.15.0 | 1.13.0 |
BT3488, BT3488W Door Entry for HOMETOUCH | 1.7.0 | 1.6.0 |
De uitrol van alle nieuwe versies in de Google Play Store en Apple Store is voltooid. Alle gebruikers kunnen nu de nieuwste versies downloaden en installeren.
We raden je aan om je app zo snel mogelijk bij te werken om ervoor te zorgen dat je geen oproepen mist en om te profiteren van de verbeterde prestaties en beveiliging.
Bedankt voor je begrip en medewerking.