Moet er ook een IP55 RJ45 outlet worden aangelegd in het datanetwerk? Bij een datanetwerk denk je al gauw aan een kantooromgeving, maar tegenwoordig strekken deze netwerken zich steeds vaker uit naar technische ruimtes, garages, industriële keukens, werkplaatsen, of zelfs naar buiten, naar terrassen of tuinen. Met het Legrand Cabing System 3 datanetwerk zit je altijd goed: LCS3 is naadloos geïntegreerd in het PlexoTM outdoor schakelmateriaal van Legrand.
Met Plexo een vaste IP44 RJ45 buitenaansluiting maken
Stel je voor: een robuuste oplossing die de krachten van PlexoTM, MosaicTM en LCS3 bundelt. Dit is een weersbestendige oplossing voor alle apparaten die je permanent op het netwerk aansluit met bijvoorbeeld een patchkabel. Van IP camera's in de open lucht tot WiFi access points op terrassen, campings en zelfs in professionele omgevingen zoals industriële keukens en garages, biedt deze adapter een betrouwbare verbinding.
Het allermooiste is dat met deze bijzondere RJ45 outdooroplossing de 3 grote merken van Legrand samenkomen: PlexoTM, MosaicTM en LCS3. Want alle RJ45 outlets van Legrand zijn gewoon altijd echte LCS3 outlets!
Wat maakt het zo speciaal?
- Gebaseerd op de LCS3 technologie, staat het garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
- Met een IP44-rating is het bestand tegen stof en vocht, waardoor het perfect is voor buiten.
- En als klap op de vuurpijl is het ook nog eens bestand tegen impact met een IK07-rating.
- UV-bestendigheid zorgt voor een lange levensduur, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
- Het ondersteunt een scala aan netwerktypen, waaronder Cat6A STP, Cat6 FTP, Cat6 UTP en Cat5e UTP.
- De RJ45 MosaicTM modules waar de adapter op aansluit zijn 100% LCS3 outlets en zijn geschikt voor PoE++ volgens IEEE 802.3af, IEEE802.3at, IEEE 802.3bt
- Bijbehorende PlexoTM opbouw- of inbouwdozen omsluiten de kabel zonder deze af te knellen dankzij membraaningangen
En alsof dat nog niet genoeg is, biedt Legrand een scala aan configuratiemogelijkheden voor zowel inbouw als opbouw.
![Met Plexo, LCS3 en mosaic een vaste buitenaansluiting maken](/sites/g/files/ocwmcr626/files/inline-images/image_18.png)
Klaar om je eigen vaste IP44 data-aansluiting samen te stellen? Hier zijn de benodigdheden:
- PlexoTM IP44 Mosaic adapter RJ45 (exclusief RJ45 module en opbouwdoos)
- PlexoTM enkelvoudige opbouwdoos met 2 membraaningangen (grijs)
- PlexoTM schakelmateriaal, een volledige serie schakelmateriaal met inbouw- en opbouwoplossingen in wit, zwart en grijs.
En voor de RJ45-aansluitingen hebben we een scala aan opties beschikbaar, allemaal met LCS3-technologie voor de beste prestaties.