De circulaire railkoker van Legrand: de voordelen van een terugkoopovereenkomst
Als u kiest voor de circulaire railkoker van Legrand draagt u uw steentje bij aan een schoner milieu. Deze innovatieve oplossing biedt projectontwikkelaars en installateurs een eenvoudige installatie, een compacte (en dus ruimtebesparende) uitvoering, een langere levensduur dankzij een demontabel en flexibel concept en – last but not least – herbruikbare materialen.
Bij de aankoop van de circulaire railkoker ondertekent u bovendien een terugkoopovereenkomst met Legrand. Dit contract houdt in dat Legrand aan het einde van het gebruik de systeemonderdelen van de railkoker terugkoopt tegen een bedrag dat afhankelijk is van de staat waarin de producten zich bevinden. Voor die terugbetaling (lees: de grondstofprijs van dat moment) is wel een keuring vereist. Voldoen de materialen niet aan de eisen voor terugname, dan ontvangt u de schrootprijs.
Voordelen van de terugkoopovereenkomst
Naast een kleinere ecologische impact – met minder afval, verpakkingsmateriaal en gebruik van grondstoffen – ontvangt u ook een financieel voordeel, omdat u een deel van de productwaarde, na retour, terugbetaald krijgt. U kiest voor een duurzaam product zonder in te leveren op de kwaliteit. Bovendien krijgt u standaard twee jaar garantie op de aankoop, ook als u een tweedehands railkoker ontvangt.
![Zucchini High Power SCP 630 t/m 6300A](/sites/g/files/ocwmcr626/files/2023-03/Zucchini_SCP_2500px.jpg)
![Zucchini Medium Power MR/MS 63 t/m 1000A](/sites/g/files/ocwmcr626/files/2023-03/Zucchini_MS_MR_2500px_0.jpg)
Hoe ziet het retourproces eruit?
- Aanvraag retourproces
Minstens één maand van tevoren dient u Legrand te informeren dat u producten wilt terugsturen. Dit kan eenvoudig via een e-mail naar de contactpersoon die in de terugkoopovereenkomst vermeld staat.
- Keuring van de materialen
Een productspecialist van Legrand komt langs voor de keuring van de railkoker. Na zijn of haar akkoord kunt u de retourzending gereed maken.
- Demontage
Het retourneren van railkokers is pas mogelijk als ze gedemonteerd zijn. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt hiervoor ook een beroep doen op Legrand. Bij die laatste optie ontvangt u vooraf een prijsofferte.
- Controle na retour
Zodra de gedemonteerde productonderdelen bij Legrand retour komen, worden ze nogmaals gecontroleerd en opnieuw op voorraad gelegd. Zo liggen ze klaar voor een volgend project. De klant ontvangst steeds 2 jaar garantie zowel bij een tweedekans als nieuwe railkoker.