![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50400264-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht element 400A MR
MRF
ZUCCHINI
Zucchini recht element 400A MR
Ref.. 50400264
EAN nr.
8033777033539
MR 400A AL Recht element 5+5 aftakopeningen, L3000mm. Afstand tussen de openingen 600mm. Speciaal geschikt voor toepassing boven racks. IP40
Kortingsgroep : R2
1 892,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 400 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Aantal aftakpunten | 10 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Length | 3000 mm |
Width | 136 mm |
Height | 196 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER