Zucchini recht elem. 1000A MR
MR
ZUCCHINI
Zucchini recht elem. 1000A MR
Ref.. 50400267
EAN nr.
8033777192830
MR 1000A AL Recht element 5+5 aftakopeningen, L3000mm. Afstand tussen de openingen 600mm. Speciaal geschikt voor toepassing boven racks. IP40
Kortingsgroep : R2
3 921,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 1000 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Aantal aftakpunten | 10 |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Length | 3000 mm |
Width | 136 mm |
Height | 196 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER