-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
Housing material
-
CEE socket outlet 63 A
-
CEE socket outlet 63 A
-
CEE socket outlet 125 A
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Protection
-
Earth leakage switch
-
Military model
-
Power supply/connection possibility
-
Diameter cable entry
-
Handling
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/056625_pw_96278.jpg)
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/056625_pw_96278.jpg)
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/056625_pw_96278.jpg)
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/056605_pw_96058.jpg)
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/056606-LEGRAND.jpg)
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/056605_pw_96058.jpg)
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/056605-LEGRAND-1000.jpg)
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/057298_pw_93091.jpg)
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 63A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP66 - dubbele mechanische vergrendeling