![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020469-LEGRAND-1000.jpg)
Zijpanelen XL³ 800 metaal R7035 set van 2 stuks, voor behuizing H1995
Installatiekasten
Legrand
Zijpanelen XL³ 800 metaal R7035 set van 2 stuks, voor behuizing H1995
Ref.. 020469
EAN nr.
3245060204693
Zijpanelen XL³ 800 metaal R7035 set van 2 stuks, voor behuizing H1995
Kortingsgroep : N2
235,98 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 230 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building depth | 230 mm |
Width | 219.5 mm |
Height | 1800 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
SELECTEER