Zijdelingse ophangbeugel 1200N Sdz
Kabelladder
Legrand
Zijdelingse ophangbeugel 1200N Sdz
Ref.. 8318000
EAN nr.
3414972355537
Zijdelingse ophangbeugel 1200N Sdz
Kortingsgroep : A
18,44 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 99 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 47.8 mm |
Diameter | 0 mm |
Thread size (metric) | 10 |
Model | Other |
Load bearing capacity | 1200 N |
Hinging | No |
---|---|
Adjustable | No |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER