Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

zijdelings paneel XL3S 4000 2200 x 400mm

Installatiekasten Legrand

zijdelings paneel XL3S 4000 2200 x 400mm

Ref.. 338071 EAN nr. 3414970900234

zijdelings paneel XL3S 4000 2200 x 400mm

Kortingsgroep : N2
149,76 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Suitable as side panel Yes
Suitable as rear panel No
Width 370 mm
Height 2074 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
With cable entry No
With lock No

Documentatie

3 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
LE12246AA.pdf pdf (0.22 Mo)
Technische fiche
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
7 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
PEP