![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338080-WEB-L.jpg)
Zij-/achterpaneel voor kast XL³S 4000 - 2000x350 mm
Installatiekasten
Legrand
Zij-/achterpaneel voor kast XL³S 4000 - 2000x350 mm
Ref.. 338080
EAN nr.
3414970900265
Zij-/achterpaneel voor kast XL³S 4000 - 2000x350 mm
Kortingsgroep : N2
142,62 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable as side panel | No |
---|---|
Suitable as rear panel | Yes |
Modular spacing | 350 mm |
Suitable for enclosure building width | 350 mm |
Width | 350 mm |
Height | 2000 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Black |
RAL-number | 7016 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Documentatie
3 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
Technische fiche
7 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
SELECTEER