![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LG-8069905-WEB-F.jpg)
Zeskantbout Thvz M6x12mm
Rail strut
Legrand
Zeskantbout Thvz M6x12mm
Ref.. 8069905
EAN nr.
8714161062686
Zeskantbout Thvz M6x12mm
Kortingsgroep : A
90,30 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 6 |
Thread size (imperial) | Other |
Length to bottom side head | 12 mm |
Full thread | Yes |
---|---|
Pitch thread | 0 mm |
Thread type | Metric |
With nut | No |
With washer | No |