Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Zekering industrieel 63A 22x58mmHRC met pin aM

Componenten Legrand

Zekering industrieel 63A 22x58mmHRC met pin aM

Ref.. 015163 EAN nr. 3245060151638

Zekering industrieel 63A 500Vac 22x58mm HRC aM met verklikker. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1 en 2.

Kortingsgroep : I4
18,18 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 22 mm
Size 22x58 mm
Voltage type AC/DC
Depth 58 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 63 A
Type of fuse status indicator Top fuse status indicator
Model Ceramic fuse
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 6.3 W
Rated operating frequency 42-62 Hz
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)