Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Zekering industrieel 40A 14x51mm HRC met pin gG

Componenten Legrand

Zekering industrieel 40A 14x51mm HRC met pin gG

Ref.. 014540 EAN nr. 3245060145408

Zekering industrieel 40A 500Vac 14x51mm HRC gG met slagpin. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1, 2 en 2-1, EN 60 269-1.

Kortingsgroep : I4
10,38 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 14 mm
Size 14x51 mm
Voltage type AC/DC
Depth 51 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Rated current 40 A
Type of fuse status indicator Top fuse status indicator
Model Ceramic fuse
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 4 W
Rated operating frequency 42-62 Hz
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)