Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Zekering industrieel 2A 14x51mm HRC gG

Componenten Legrand

Zekering industrieel 2A 14x51mm HRC gG

Ref.. 014302 EAN nr. 3245060143022

Zekering industrieel 2A 500Vac 14x51mm HRC gG zonder slagpin. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1, 2 en 2-1, EN 60 269-1.

Kortingsgroep : I4
4,53 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 14 mm
Size 14x51 mm
Voltage type AC/DC
Depth 51 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 2 A
Type of fuse status indicator Other
Model Ceramic fuse
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 0.75 W
Rated operating frequency 42-62 Hz
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C