![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/013002-LEGRAND-1000.jpg)
Zekering industrieel 2A 10x38mmHRC aM
Componenten
Legrand
Zekering industrieel 2A 10x38mmHRC aM
Ref.. 013002
EAN nr.
3245060130022
Zekering industrieel 2A 500Vac 10x38mm HRC aM zonder verklikker. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1 en 2.
Kortingsgroep : I4
4,01 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 2 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 0.5 W |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER