Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Zekering industrieel 25A 10x38mmHRC gG

Componenten Legrand

Zekering industrieel 25A 10x38mmHRC gG

Ref.. 013325 EAN nr. 3245060133252

Zekering industrieel 25A 500Vac 10x38mm HRC gG zonder verklikker. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1, 2 en 2-1, EN 60 269-1.

Kortingsgroep : I4
5,48 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 10 mm
Size 10x38 mm
Voltage type AC
Depth 38 mm
Rated voltage 250 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Rated current 25 A
Type of fuse status indicator Other
Model Ceramic fuse
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 2.7 W
Rated operating frequency 50-60 Hz
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)