![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-092924-WEB-R.jpg)
Zekering industrieel 16A 8.5x31.5mm gG met verklikker
Componenten
Legrand
Zekering industrieel 16A 8.5x31.5mm gG met verklikker
Ref.. 012416
EAN nr.
3245060124168
Zekering industrieel 16A 400Vac 8.5x31.5mm gG met verklikker. Uitschakelvermogen koper 20000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1, EN 60 269-1.
Kortingsgroep : I4
3,78 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 8 mm |
---|---|
Size | 8x32 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 32 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 16 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 20 kA |
Power loss at rated current | 1.7 W |
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER