![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-013416-WEB-F.jpg)
Zekering industrieel 16A 10x38mmHRC gG met verklikker
Componenten
Legrand
Zekering industrieel 16A 10x38mmHRC gG met verklikker
Ref.. 013416
EAN nr.
3245060134167
Zekering industrieel 16A 500Vac 10x38mm HRC gG met verklikker. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1, 2 en 2-1, EN 60 269-1.
Kortingsgroep : I4
8,16 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 16 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 1.9 W |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER