![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-015597-WEB-F.jpg)
Zekering industrieel 125A 22x58mmHRC gG met pin
Componenten
Legrand
Zekering industrieel 125A 22x58mmHRC gG met pin
Ref.. 015597
EAN nr.
3245060155971
Zekering industrieel 125A 500Vac 22x58mm HRC gG met slagpin. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1, 2 en 2-1, EN 60 269-1.
Kortingsgroep : I4
19,43 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 22 mm |
---|---|
Size | 22x58 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 58 mm |
Rated voltage | 400 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 125 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 11.3 W |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER