![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-014145-WEB-F.jpg)
Zekering 45A 14x51mmHRC aM met verklikker
Componenten
Legrand
Zekering 45A 14x51mmHRC aM met verklikker
Ref.. 014145
EAN nr.
3245060141455
Zekering 45A 500Vac14x51mm HRC aM met verklikker. Genormaliseerde overkalibrering. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1 en 2.
Kortingsgroep : I4
5,78 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 14 mm |
---|---|
Size | 14x51 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 51 mm |
Rated voltage | 400 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 45 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 4.32 W |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER