![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014020-LEGRAND-1000.jpg)
Zekering 14x51mmHRC 20A aM
Componenten
Legrand
Zekering 14x51mmHRC 20A aM
Ref.. 014020
EAN nr.
3245060140205
Zekering 20A 500Vac 14x51mm HRC aM zonder verklikker. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1 en 2.
Kortingsgroep : I4
4,53 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 14 mm |
---|---|
Size | 14x51 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 51 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 20 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 2.75 W |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER