Zaagmal GWO snap-on 100x50mm
Wandgoot
Legrand
Zaagmal GWO snap-on 100x50mm
Ref.. 351532
EAN nr.
3245063515321
Zaagmal GWO snap-on 100x50mm
Kortingsgroep : G
253,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 115 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Symmetrical model | Yes |
---|