![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/338022-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 600 x 400mm
Installatiekasten
Legrand
XL3S 4000 2200 x 600 x 400mm
Ref.. 338022
EAN nr.
3414970900029
XL3S 4000 2200 x 600 x 400mm
Kortingsgroep : N2
954,99 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 574 mm |
---|---|
Height | 2174 mm |
Depth | 374 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Galvanized |
With mounting plate | Yes |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
---|---|
With rear door | Yes |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentatie
5 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Technische gids
7 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
SELECTEER