![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/338011-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2000 x 800 x 800mm
Installatiekasten
Legrand
XL3S 4000 2000 x 800 x 800mm
Ref.. 338011
EAN nr.
3414970899996
XL3S 4000 2000 x 800 x 800mm
Kortingsgroep : N2
1 337,22 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 774 mm |
---|---|
Height | 1978 mm |
Depth | 774 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Galvanized |
With mounting plate | Yes |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
---|---|
With rear door | Yes |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentatie
5 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
7 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
SELECTEER