Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL3S 4000 2000 x 450 x 800mm

Installatiekasten Legrand

XL3S 4000 2000 x 450 x 800mm

Ref.. 338009 EAN nr. 3414970899972

XL3S 4000 2000 x 450 x 800mm

Kortingsgroep : N2
1 209,92 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 424 mm
Height 1978 mm
Depth 774 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Galvanized
With mounting plate Yes
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
With rear door Yes
Suitable for metrical mounting Yes
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of protection (IP) IP30
Degree of protection (NEMA) Other

Documentatie

5 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Gebruikersinstructie
LE09420AC.pdf pdf (4.04 Mo)
Gebruikersinstructie
LE09420AE.pdf pdf (4.5 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)