-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339701-WEB-L.jpg)
Kit van 100 schroeven 1/4draai voor afdekplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339085-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 36 modules hoogte 200 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339082-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 36 modules hoogte 150 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339702-WEB-R.jpg)
Kit van 100 schroeven voor afdekplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339081-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 24 modules hoogte 150 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339084-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 24 modules hoogte 200 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339083-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 16 modules hoogte 200 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339080-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 16 modules hoogte 150 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 600mm 36 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 600mm 24 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 400mm 36 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 400mm 24 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 600mm 16 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 300mm 36 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 300mm 24 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 400mm 16 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 200mm 36 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 200mm 24 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 300mm 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339599-WEB-R.jpg)
Volle frontplaat hoogte 100mm breedte 36 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339596-WEB-R.jpg)
Volle frontplaat hoogte 100mm breedte 24 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Volle afdekplaat 200mm 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339593-WEB-R.jpg)
Volle frontplaat hoogte 100mm breedte 16 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339598-WEB-R.jpg)
Volle frontplaat hoogte 50mm breedte 36 modules XL³S
Exclusief BTW