-
Suitable as side panel
-
Suitable as rear panel
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material quality
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
With lock
-
Model
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
With cable entry
-
With rear door
-
Suitable for metrical mounting
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-337623-WEB-R.jpg)
XL3 S 630 36 modules 2250mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/337613-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 36 modules 2100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-337622-WEB-R.jpg)
XL3 S 630 24 modules 2250mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/337612-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 24 modules 2100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/337603-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 36 modules 1950mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337942-WEB-L.jpg)
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 2250 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337941-WEB-L.jpg)
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 2100 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/337593-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 36 modules 1800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337940-WEB-L.jpg)
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 1950 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/337602-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 24 modules 1950mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337939-WEB-L.jpg)
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 1800 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-337583-WEB-R.jpg)
XL3 S 630 36 modules 1650mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/337573-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 36 modules 1500mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337938-WEB-L.jpg)
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 1650 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/337592-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 24 modules 1800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/337563-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 36 modules 1350mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337937-WEB-L.jpg)
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 1500 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337620-WEB-L.jpg)
Kabelmantel hoogte 2250 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-337582-WEB-R.jpg)
XL3 S 630 24 modules 1650mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337936-WEB-L.jpg)
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 1350 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/337572-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 24 modules 1500mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-337621-WEB-R.jpg)
XL3 S 630 16 modules 2250mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337935-WEB-L.jpg)
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 1200 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/337562-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 24 modules 1350mm
Exclusief BTW