-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Punch shape
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338283-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DPX³ 250 ALA - XL³S 4000 breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338282-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DPX³ 250 ALA - XL³S 4000 breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338281-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DPX³ 250 ALA - XL³S 4000 breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421073-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 met aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421068-LEGRAND.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 met zijdelingse motorbediening.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421071-LEGRAND.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 160 3P/4P zonder aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-421072-WEB-R.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 36 modules 300mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421074-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250 met aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421069-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250 met zijdelingse motorbediening.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 24 modules 300mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 36 modules 200mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 36 modules 150mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 24 modules 200mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 24 modules 150mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 16 modules 300mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 16 modules 200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-338226-WEB-R.jpg)
Rail DIN 3 standen 36 modules voor XL3 S 630
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 16 modules 150mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-338223-WEB-R.jpg)
Rail DIN 3 standen 24 modules voor XL3 S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/338220-LEGRAND-3000.jpg)
Rail DIN 3 standen 16 modules voor XL3 S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-338240-WEB-R.jpg)
Adapter rail DPX3 + modulair
Exclusief BTW