-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339067-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DCX-M 800A-T4 XL³S 630/4000 - 24M - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339061-WEB-L.jpg)
Frontplaat voor DCX-M 63A -T1 XL³S 630/4000 - 24M - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339014-WEB-L.jpg)
Montageplaat DPX-IS 630 horizontaal - XL³S 4000 breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339065-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DCX-M 400A-T3 XL³S 630/4000 - 24M - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339002-WEB-L.jpg)
Montageplaat DPX-IS 630 horizontaal - XL³S 4000 breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339066-WEB-R.jpg)
Plaat voor DCX-M 800A - T4 XL³S 630/4000 - 24M - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339060-WEB-L.jpg)
Plaat voor DCX-M 63A - T1XL³S 630/4000 - 24M - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339062-WEB-L.jpg)
Plaat voor DCX-M 160A - T2 XL³S 630/4000 - 24M - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339043-WEB-L.jpg)
Frontplaat 3/4P DPX-IS 630 horizontaal - XL³S 4000 breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339064-WEB-R.jpg)
Plaat voor DCX-M 400A - T3 XL³S 630/4000 - 24M - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339041-WEB-L.jpg)
Frontplaat 3/4P DPX-IS 630 horizontaal - XL³S 4000 breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339054-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DPX-IS 630 4P - 36 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bevestigingsplaat voor DPX-IS 630 4P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339052-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DPX-IS 630 4P - 24 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bevestigingsplaat voor DPX-IS 630 4P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339050-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DPX-IS 630 3/4P
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bevestigingsplaat voor DPX-IS 630 3/4P
Exclusief BTW