Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL3 S 630 24 modules 1200mm

Installatiekasten Legrand

XL3 S 630 24 modules 1200mm

Ref.. 337552 EAN nr. 3414970898159

XL3 S 630 24 modules 1200mm

Kortingsgroep : N2
334,51 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 574 mm
Height 1274 mm
Depth 249 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
With mounting plate Yes
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
With rear door No
Suitable for metrical mounting Yes
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of protection (IP) IP30
Degree of protection (NEMA) Other

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F02369EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Overeenkomst